Termékek közzététele
Hook B0105/94
Goman

Hook B0105/94

SINGLE CHROME HANGER
Specifikáció
  • SINGLE HANGER IN ALUMINUM COATED WITH GALVANIC CHROME, COMPLETE WITH ALUMINUM WALL FIXING PIN AND STEEL M6 LOCKING GRUBBLE. CHROME TERMINAL. DIMENSIONS MM 56X37X32. TYPE GOMAN CODE B0105/94
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóB0105-94
  • TermékcsaládAccessories
  • TermékcsoportMIA
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-01-13
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)37
  • Szélesség (mm)32
  • Mélység (mm)56
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagKróm
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)0.4
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • OmniClass szám23-31 25 27
  • OmniClass névRobe Hooks