Termékek közzététele
Ecostat Bath thermostat 1001 CL for exposed installation Nordic-DZR
Ecostat Bath thermostat 1001 CL for exposed installation Nordic-DZR
    hansgrohe

    Ecostat Bath thermostat 1001 CL for exposed installation Nordic-DZR

    Ecostat Bath thermostat 1001 CL for exposed installation Nordic-DZR
    Specifikáció
    • Surfaces: - 13207000 Chrome Specification: • projection 156 mm • 2 functions • centre distance: 150 ± 12 mm • maximum flow rate at 3 bar: 20 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 20 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 17 l/min • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • thermostat cartridge, shut-off valve • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • connection type: s-shaped connections • connection dimension: DN15 • dirt filter included
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító13207000
    • TermékcsaládBath thermostat
    • TermékcsoportEcostat
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-11-29
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKróm
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)2.2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC010862
    • ETIM-névBath mixing tap
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets