Termékek közzététele
13350XXX Ecostat Fine Shower thermostat for exposed installation 150cc Nordic
13350XXX Ecostat Fine Shower thermostat for exposed installation 150cc Nordic
13350XXX Ecostat Fine Shower thermostat for exposed installation 150cc Nordic
13350XXX Ecostat Fine Shower thermostat for exposed installation 150cc Nordic
    hansgrohe

    13350XXX Ecostat Fine Shower thermostat for exposed installation 150cc Nordic

    Ecostat Fine Shower thermostat for exposed installation 150cc Nordic
    Specifikáció
    • Surfaces:

      - 13350000 Chrome

      Specification:

      • 1 function
      • temperature and water flow control
      • EcoStop+ button limits the water consumption to 6 l/min
      • thermostat cartridge
      • maximum flow rate at 3 bar: 16,5 l/min
      • min. operating pressure: 1 bar
      • max. operating pressure: 10 bar
      • includes optional accessory to limit total flow to 7,6 l/min where required
      • Safety stop at 40 °C
      • temperature limitation adjustable
      • non-return valve
      • material handles: metal
      • centre distance: 150 mm
      • connection dimension: DN20
      • connection type: G ¾
      • dirt filter included

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító13350XXX
    • TermékcsaládShower thermostat
    • TermékcsoportEcostat Fine
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-01-21
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)38
    • Szélesség (mm)310
    • Mélység (mm)78
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.56
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011329
    • ETIM-névShower mixing tap
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers