Termékek közzététele
hansgrohe Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
hansgrohe

hansgrohe Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted

hansgrohe Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
Specifikáció
  • Surfaces: - 13622181 n.a. Specification: • connection dimension: G ½ • connection from left or right
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító13622USA
  • TermékcsaládConcealed Basic set washbasin mixer
  • TermékcsoportHansgrohe
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-11-02
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)64
  • Szélesség (mm)160
  • Mélység (mm)45
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba szerelési rendszerek
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 leírásWashbasin taps
  • CSI MasterFormat 2014 kód01 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Facilities
  • OmniClass szám23-27 31 29 11
  • OmniClass névManual Mixing Valves
  • CSI UniFormat II kódD2020
  • CSI Uniformat II névDomestic Water Distribution