Termékek közzététele
13927XXX Angle valve E outlet G 3/8
13927XXX Angle valve E outlet G 3/8
    hansgrohe

    13927XXX Angle valve E outlet G 3/8

    Angle valve E outlet G 3/8

    Specifikáció
    • Surfaces:

      - 13927000 Chrome

      - 13927140 Brushed Bronze

      - 13927340 Brushed Black Chrome

      - 13927990  Polished Gold Optic

      Specification:

      • connection dimension entry: G ½

      • connection dimension outlet: G ⅜

      • packaging unit: 1 piece

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító13927XXX
    • TermékcsaládSiphons/Angle valves
    • Termékcsoporthansgrohe
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-08-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)55
    • Szélesség (mm)55
    • Mélység (mm)82
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)0.11
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Egészségügyi
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC011344
    • ETIM-névShut-off valve for sanitary devices
    • Uniclass 2015 kódPr_65_54
    • Uniclass 2015 leírásValve products
    • CSI MasterFormat 2014 kód33 12 16
    • CSI MasterFormat 2014 névWater Utility Distribution Valves
    • OmniClass szám23-27 37 00
    • OmniClass névLiquid Traps