Termékek közzététele
Metris S Bath spout
Metris S Bath spout
    hansgrohe

    Metris S Bath spout

    Metris S Bath spout
    Specifikáció
    • Surfaces: - 14421001 Chrome - 14421821 Brushed Nickel Specification: • projection 210 mm • wall-mounted • spray type: normal spray
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító14421001
    • TermékcsaládBath fillers
    • TermékcsoportMetris S
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-11-23
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)2.5
    • Szélesség (hüvelyk)2.5
    • Mélység (hüvelyk)9
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (font)0.9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC011421
    • ETIM-névOutlet for sanitary taps
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Facilities
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures