Termékek közzététele
Ecostat E Shower thermostat 150cc for exposed installation Nordic-DZR
Ecostat E Shower thermostat 150cc for exposed installation Nordic-DZR
    hansgrohe

    Ecostat E Shower thermostat 150cc for exposed installation Nordic-DZR

    Ecostat E Shower thermostat 150cc for exposed installation Nordic-DZR
    Specifikáció
    • Surfaces: - 15361000 Chrome Specification: • 1 function • CoolContact thermostat: Prevents the housing from heating up, making showering even safer • EcoStop button limits the water consumption to 9 l/min • maximum flow rate at 3 bar: 15 l/min • flow rate hand shower connection at 3 bar: 15 l/min • thermostat cartridge • safety lock at 40 °C • non-return valve • connection type: s-shaped connections • centre distance: 150 ± 12 mm • connection dimension: G ½ • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • dirt filter included
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító15361000
    • TermékcsaládShower thermostat
    • TermékcsoportEcostat E
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-11-29
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)66
    • Szélesség (mm)306
    • Mélység (mm)64
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKróm
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)2.8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011329
    • ETIM-névShower mixing tap
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers