Termékek közzététele
24225XXX Pulsify S Puro Showerpipe 260 1jet EcoSmart with thermostat 150cc Nordic
hansgrohe

24225XXX Pulsify S Puro Showerpipe 260 1jet EcoSmart with thermostat 150cc Nordic

Pulsify S Puro Showerpipe 260 1jet EcoSmart with thermostat 150cc Nordic
Specifikáció
  • Surfaces: - 24225000 Chrome Specification: • consists of: overhead shower, hand shower, shower thermostat, shower bar, slider, shower hose • overhead shower Pulsify 260 1jet • shower head size overhead shower: 260 mm • spray type overhead shower: PowderRain • spray disc surface: graphite • Fast Drain empties the overhead shower from an angle of 10° • removable shower head • spray type hand shower: PowderRain • ball-joint: overhead shower angle adjustable • height-adjustable slider with locking push-button slider • swivel shower arm • thermostat Ecostat Fine • safety stop at 40°C • adjustable hot water limitation • outlets controlled via turning handle • simultaneous utilization of 2 functions • suitable for continuous flow water heaters • mounting type: exposed installation • connection dimension DN20 • connection thread G ¾ • centre distance 150 mm • intrinsically safe against backflow • 2 functions
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító24225XXX
  • TermékcsaládShowerpipes with thermostat
  • TermékcsoportPulsify S Puro
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-01-21
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)6.7
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC011613
  • ETIM-névShower column/panel
  • UNSPSC névShowers
  • UNSPSC kód30181503
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 leírásShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
  • OmniClass szám23-31 17 00
  • OmniClass névShowers