Termékek közzététele
24337CHN hansgrohe Shower arm E 39 cm
24337CHN hansgrohe Shower arm E 39 cm
    hansgrohe

    24337CHN hansgrohe Shower arm E 39 cm

    hansgrohe Shower arm E 39 cm
    Specifikáció
    • Surfaces: - 24337007 Chrome - 24337147 Brushed Bronze - 24337347 Brushed Black Chrome - 24337677 Matt Black - 24337707 Matt White - 24337997 Polished Gold Optic Specification: • length: 390 mm • installation type: exposed installation • material: brass/ plastic • connection type: G ½
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító24337CHN
    • TermékcsaládShower arms
    • Termékcsoporthansgrohe
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-03-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)80
    • Szélesség (mm)80
    • Mélység (mm)438
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)0.73
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010905
    • ETIM-névShower connecting piece
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Ázsia