Termékek közzététele
Rainfinity Overhead shower 250 3jet 2.5 GPM with wall connector and green diverter bundle
hansgrohe

Rainfinity Overhead shower 250 3jet 2.5 GPM with wall connector and green diverter bundle

Rainfinity Overhead shower 250 3jet 2.5 GPM with wall connector and green diverter bundle
Specifikáció
  • Surfaces: - 26232671 Matt Black - 26232001 Chrome - 26232701 Matt White - 26232821 Brushed Nickel Specification: • consists of: overhead shower, wall connector, green diverter • shower head size: 250 mm • spray type: PowderRain, Intense PowderRain, RainStream • Select button on thermostat • projection 273 mm • middle spray disc: 151 mm • frame: metal • material spray disc: aluminium • spray disc surface: graphite • shower arm vertically inclinable by 10-30° • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • the 3 spray zones must be controlled via 3 valves or a diverter valve with 3 outlets • overhead shower removable for cleaning • installation: wall-mounted - for installation on iBox • not suitable for continuous flow water heaters
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító26232001
  • TermékcsaládOverhead showers
  • TermékcsoportRainfinity
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-11-23
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)6.6
  • Szélesség (mm)9.88
  • Mélység (mm)10.75
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)5.1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC011383
  • ETIM-névShower head
  • UNSPSC névShowers
  • UNSPSC kód30181503
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 leírásShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
  • OmniClass szám23-31 17 00
  • OmniClass névShowers
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures