Termékek közzététele
FixFit Wall outlet Square with shower holder
FixFit Wall outlet Square with shower holder
    hansgrohe

    FixFit Wall outlet Square with shower holder

    FixFit Wall outlet square with shower holder
    Specifikáció
    • Surfaces: - 26486000 Chrome Specification: • consists of: wall connector, escutcheon • version: metal housing with internal water supply made of plastic • fixed holding position • for all Hansgrohe hand showers except AXOR Starck hand shower • for hoses with conical nut • material: metal • with non-return valve • connection type: G ½
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító26486000
    • TermékcsaládWall outlet
    • TermékcsoportFixfit
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-01-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)90
    • Szélesség (mm)90
    • Mélység (mm)78
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)515
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures