Termékek közzététele
FixFit Wall outlet S with shower holder
FixFit Wall outlet S with shower holder
    hansgrohe

    FixFit Wall outlet S with shower holder

    FixFit Wall outlet S with shower holder
    Specifikáció
    • Surfaces: - 26487000 Chrome Specification: • consists of: wall connector, escutcheon • version: metal housing with internal water supply made of plastic • fixed holding position • for all Hansgrohe hand showers except AXOR Starck hand shower • for hoses with conical nut • material: metal • with non-return valve • connection type: G ½
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító26487000
    • TermékcsaládWall outlet
    • TermékcsoportFixfit
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-01-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)95
    • Szélesség (mm)95
    • Mélység (mm)78
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)505
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSatellite access equipment
    • UNSPSC kód43221711
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20
    • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 17 19
    • OmniClass névShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures