Termékek közzététele
Rainfinity Baton hand shower 100 1jet 1.75 GPM
hansgrohe

Rainfinity Baton hand shower 100 1jet 1.75 GPM

Rainfinity Baton hand shower 100 1jet 1.75 GPM
Specifikáció
  • Surfaces: - 26867671 Matt Black - 26867001 Chrome - 26867701 Matt White - 26867821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 100 mm • spray type: PowderRain • spray disc surface: graphite, easy cleanable aluminium spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • with internal water conduction • rinseable screen seal • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító26867001
  • TermékcsaládHand showers
  • TermékcsoportRainfinity
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-11-23
  • Verziószám1
  • Szélesség (mm)1.5
  • Mélység (mm)9
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)116
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC010161
  • ETIM-névHand shower
  • UNSPSC névShowers
  • UNSPSC kód30181503
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 leírásShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
  • OmniClass szám23-31 17 00
  • OmniClass névShowers
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures