Termékek közzététele
Raindance E Showerpipe 360 1jet with thermostat Nordic
Raindance E Showerpipe 360 1jet with thermostat Nordic
    hansgrohe

    Raindance E Showerpipe 360 1jet with thermostat Nordic

    Raindance E Showerpipe 360 1jet with thermostat Nordic
    Specifikáció
    • Surfaces: - 27134000 Chrome - 27134400 White/Chrome Specification: • consists of: overhead shower, hand shower, shower thermostat, shower hose, shower holder • overhead shower Raindance E 360 Air • shower head size overhead shower: 360 x 190 mm • spray type overhead shower: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • shelf made of safety glass • shelf finish: chrome or white • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 17 l/min • minimum flow pressure: 1,5 bar • min. operating pressure: 1,5 bar • max. operating pressure: 10 bar • shower arm length overhead shower: 380 mm • thermostat Ecostat Select • safety lock at 40°C • adjustable hot water limitation • outlets controlled via turning handle • suitable for continuous flow water heaters • mounting type: exposed installation • connection dimension DN15 • connection thread G ½ • centre distance 150 ± 12 mm • intrinsically safe against backflow • in case of installation on existing G ¾ connections, adaptor no.02026000 must be used • installation: wall-mounted • amount of outlet: 2 functions
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító27134000
    • TermékcsaládShowerpipes with thermostat
    • TermékcsoportRaindance E
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-03-26
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1206
    • Szélesség (mm)360
    • Mélység (mm)478
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)10
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011613
    • ETIM-névShower column/panel
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers