Termékek közzététele
Croma Showerpipe 150 1jet Green 2 GPM with thermostat
Croma Showerpipe 150 1jet Green 2 GPM with thermostat
    hansgrohe

    Croma Showerpipe 150 1jet Green 2 GPM with thermostat

    Croma Showerpipe 150 1jet Green 2.0 GPM with thermostat
    Specifikáció
    • Surfaces: - 27169001 Chrome - 27169821 Brushed Nickel Specification: • overhead shower Raindance S 150 GREEN 1-Jet • shower head size overhead shower: 150 mm • spray type overhead shower: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • grey spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 7,6 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 6,8 l/min • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 7,6 l/min • height-adjustable hand shower holder • shower arm length overhead shower: 270 mm • thermostat Ecostat S • safety lock at 38°C • adjustable hot water limitation • outlets controlled via turning handle • will not run two outlets at same time • mounting type: exposed installation • connection thread NPT ½ • centre distance 150 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító27169001
    • TermékcsaládShowerpipes with thermostat
    • TermékcsoportCroma
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-11-23
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)44.63
    • Szélesség (mm)11.18
    • Mélység (mm)14.63
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)4.3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011613
    • ETIM-névShower column/panel
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures