Termékek közzététele
Raindance S Overhead shower 150 1jet 2.5 GPM
Raindance S Overhead shower 150 1jet 2.5 GPM
    hansgrohe

    Raindance S Overhead shower 150 1jet 2.5 GPM

    Raindance S Overhead shower 150 1jet 2.5 GPM
    Specifikáció
    • Surfaces: - 27486001 Chrome - 27486005 Chrome - 27486821 Brushed Nickel - 27486831 Polished Nickel Specification: • shower head size: 150 mm • spray type: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: plastic • grey spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • installation: wall • connection thread NPT ½ • suitable for continous flow water heaters
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító27486001
    • TermékcsaládOverhead showers
    • TermékcsoportRaindance S
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-11-23
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)3
    • Szélesség (hüvelyk)5.38
    • Mélység (hüvelyk)5.38
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (font)0.4
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011383
    • ETIM-névShower head
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures