Termékek közzététele
Raindance S Showerpipe 240 1jet with thermostat Nordic-DZR
Raindance S Showerpipe 240 1jet with thermostat Nordic-DZR
Raindance S Showerpipe 240 1jet with thermostat Nordic-DZR
Raindance S Showerpipe 240 1jet with thermostat Nordic-DZR
    hansgrohe

    Raindance S Showerpipe 240 1jet with thermostat Nordic-DZR

    Raindance S Showerpipe 240 1jet with thermostat Nordic-DZR
    Specifikáció
    • Surfaces: - 27847000 Chrome Specification: • consists of: overhead shower, hand shower, shower thermostat, shower hose, slider • overhead shower Raindance S 240 Air • shower head size overhead shower: 240 mm • spray type overhead shower: RainAir • spray type hand shower: Rain, RainAir, Whirl • maximum flow rate at 3 bar: 17 l/min • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 17 l/min • minimum flow pressure: 2 bar • min. operating pressure: 2 bar • max. operating pressure: 10 bar • height-adjustable hand shower holder • shower arm length overhead shower: 460 mm • thermostat Ecostat Comfort • safety lock at 40°C • adjustable hot water limitation • outlets controlled via turning handle • suitable for continuous flow water heaters • mounting type: exposed installation • connection dimension DN15 • connection thread G ¾ • centre distance 150 ± 12 mm • intrinsically safe against backflow • installation: wall-mounted • amount of outlet: 2 functions
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító27847000
    • TermékcsaládShowerpipes with thermostat
    • TermékcsoportRaindance S
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-11-29
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1310
    • Szélesség (mm)305
    • Mélység (mm)592
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKróm
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)5.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011613
    • ETIM-névShower column/panel
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers