Termékek közzététele
28884USA Wall outlet Q with non-return valve
28884USA Wall outlet Q with non-return valve
28884USA Wall outlet Q with non-return valve
    hansgrohe

    28884USA Wall outlet Q with non-return valve

    Wall outlet Q with non-return valve

    Specifikáció
    • Surfaces:

      - 28884001 Chrome

      - 28884141 Brushed Bronze

      - 28884251 Brushed Gold Optic

      - 28884341 Brushed Black Chrome

      - 28884671 Matt Black

      - 28884821 Brushed Nickel

      - 28884831 Polished Nickel

      Specification:

      • metal connection angle

      • material escutcheon: metal

      • connection type: NPT ½

      • slim, minimalist design

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító28884USA
    • TermékcsaládShower support
    • Termékcsoporthansgrohe
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-03-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)65
    • Szélesség (mm)65
    • Mélység (mm)40
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)0.28
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010132
    • ETIM-névHand shower holder
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers