Termékek közzététele
Tubset universal Basic set for waste and overflow set for bathtubs
Tubset universal Basic set for waste and overflow set for bathtubs
    hansgrohe

    Tubset universal Basic set for waste and overflow set for bathtubs

    Tubset universal Basic set for waste and overflow set for bathtubs
    Specifikáció
    • Surfaces: - 58152180 null Specification: • consists of: basic set, odour trap • suitable for bathtubs made of cast iron, steel and plastic, to fit to both standard and extra-large tubs, bathtubs with waste outlet diameter 52 mm • with G 1/2" male thread connection  • rotatable connection bent, diameter: 40/50 mm • easy waste and overflow installation with included tool • double-sided seals on outlet and overflow • flat version: only 46 mm is needed behind bathtub • easy cleaning with access for plumber's snake • shortenable and flexible overflow hose • rotatable siphon housing • pipe outer diameter drain pipe: 50 mm • odour trap backwater height is 50 mm • drainage capacity accumulation height 300 mm: 64 l/min • overflow capacity accumulation height 60 mm above centre of overflow hole: 36 l/min • material: Polypropylene (PP) • material waste set: Polypropylene (PP), ABS
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító58152XXX
    • TermékcsaládBasic set for bath filler with waste and overflow
    • Termékcsoporthansgrohe
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-03-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)105
    • Szélesség (mm)50
    • Mélység (mm)850
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)0.7
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 leírásBaths
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Drains
    • OmniClass szám23-31 15 00
    • OmniClass névBathtubs
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures