Termékek közzététele
Hansgrohe Basic set for single lever shower mixer for concealed installation
Hansgrohe Basic set for single lever shower mixer for concealed installation
    hansgrohe

    Hansgrohe Basic set for single lever shower mixer for concealed installation

    hansgrohe Basic set for single lever shower mixer for concealed installation
    Specifikáció
    • Surfaces: - 71651187 n.a. Specification: • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 10 l/min
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító71651187
    • TermékcsaládConcealed Basic set
    • Termékcsoporthansgrohe
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-11-23
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)71
    • Szélesség (mm)60
    • Mélység (mm)127
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKróm
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)0.6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba szerelési rendszerek
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • OmniClass szám23-27 31 29 11
    • OmniClass névManual Mixing Valves

    Termék elérhetősége

    Ázsia