Termékek közzététele
H-Shield NB -- Roof Composite Panel
Hunter Panels

H-Shield NB -- Roof Composite Panel

Hunter H-Shield NB is a rigid roof composite panel composed of a closed cell polyisocyanurate foam core manufactured on-line to a fiber reinforced facer on one side and 7/16″ OSB substrate on the other side. This product can also be manufactured off-line bonded to 5/8” OSB, 5/8” plywood or ¾” plywood.  This product is suitable for new construction and re-roofing on both commercial and residential projects for steep sloped roofs. See Technical Data Sheet for more information.
Specifikáció
  • Codes & Compliances

    • ASTM C 1289 Type V, Grade 2 (20 psi)
    • International Building Code (IBC) Chapter 26
    • State of Florida Product Approval Number FL 5968
    • California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420
    • Miami Dade County Product Control Approved
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóh-shield-nb-rigid-roof-composite-panel
  • TermékcsaládRoof Products
  • TermékcsoportRoof Insulation Panel
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-09-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tetőfelszerelések
  • IFC besorolásTető
  • ETIM-kódEG020300
  • ETIM-névBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 kódEF_30_10
  • Uniclass 2015 leírásRoofs
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 névRoof Panels
  • OmniClass szám23-13 39 31
  • OmniClass névRoof Membranes

Termék elérhetősége

Észak-Amerika