Termékek közzététele
CONNECT ARC BSN 60X46 WHITE 1TH
CONNECT ARC BSN 60X46 WHITE 1TH
CONNECT ARC BSN 60X46 WHITE 1TH
CONNECT ARC BSN 60X46 WHITE 1TH
    Ideal Standard

    CONNECT ARC BSN 60X46 WHITE 1TH

    Connect-Lavabo Arc da 600 mm
    Specifikáció
    • Lavabo Arc da 600 mm dotato di foro per la rubinetteria centrale aperto. Il lavabo può essere completato con la colonna o la semicolonna.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóE7135
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportWall-hung wash basins
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-04-03
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)175
    • Szélesség (mm)600
    • Mélység (mm)460
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Nettó tömeg (kg)16.4
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks

    Termék elérhetősége

    Európa