Termékek közzététele
M+L MIRROR ECO 40X70 NO FRAME
Ideal Standard

M+L MIRROR ECO 40X70 NO FRAME

Mirror 40 x 70cm

Specifikáció
  • Mirror 40 x 70cm

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóT3364
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportBathroom Mirrors
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-12-05
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)700
  • Szélesség (mm)400
  • Mélység (mm)26
Linkek
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveg
  • Nettó tömeg (kg)4.06
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Tükrök
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 leírásBathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 névMirrors
  • OmniClass szám23-31 25 00
  • OmniClass névToilet and Bath Specialties
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText