Termékek közzététele
KUBO SLIDER DOOR  105 UNHAND IC BRT SILV
KUBO SLIDER DOOR  105 UNHAND IC BRT SILV
    Ideal Standard

    KUBO SLIDER DOOR 105 UNHAND IC BRT SILV

    Kubo PSC Sliding Door 1050 mm, 1 Sliding Door, 1 Fixed panel, Reversible, Clear 6 mm Safety Glass, Ideal Clean Coating, Silver Finish

    Specifikáció
    • Kubo PSC Sliding Door 1050 mm with 1 Sliding Door, 1 Fixed panel, Reversible, Clear 6 mm Safety Glass and Ideal Clean Coating for Easy Cleaning, Silver Finish.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóT7330
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportShower enclosures
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-12-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1953
    • Szélesség (mm)1070
    • Mélység (mm)72.5
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Nettó tömeg (kg)42
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 leírásShower enclosures
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText