Termékek közzététele
KUBO C/E 85 UNHAND DOOR IC BRT/SIL CLR
KUBO C/E 85 UNHAND DOOR IC BRT/SIL CLR
    Ideal Standard

    KUBO C/E 85 UNHAND DOOR IC BRT/SIL CLR

    Kubo A Corner Quadrant, 850 mm,  Rectangular Shower Enclosure, 2 Sliding Doors, Clear 6 mm Safety Glass, Ideal Clean Coating

    Specifikáció
    • Kubo A Corner Quadrant, 850 mm,  Rectangular Shower Enclosure with 2 Sliding Doors, Clear 6 mm Safety Glass and Ideal Clean Coating for Easy Cleaning

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóT7157
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportShower enclosures
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-12-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1950
    • Szélesség (mm)820.4
    • Mélység (mm)870
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Nettó tömeg (kg)29.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 leírásShower enclosures
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers