Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
jaclo/products/e5114c48-0145-43ac-ab91-d5f231054a1d
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Csapok, rózsák, rézáru
Jaclo 6870-T686-836 Astor Faucet with Hex Cross Handles
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
Jaclo
Követés
Jaclo 6870-T686-836 Astor Faucet with Hex Cross Handles
All brass 8" - 12" widespread faucet includes pop-up drain.
Stationary Spout.
Available Flow Rates: 1.5, 1.2 & 0.5 GPM. Additional flow rate (aerator) options available.
5 9/16" spout reach.
As Featured on Amazon.com
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
Technical Details
Part Number: 6870-T686-836-SB
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
Jaclo-6870-T686-836-Astor-Faucet-with-Hex-Cross-Handles
Termékcsalád
Faucet
Termékcsoport
Bathroom
Típus
Dokumentáció (csak információ)
Megjelenés dátuma
2019-02-20
Verziószám
1
Linkek
Linkek
Termékadatlap
https://www.amazon.com/dp/B072QXQD66?tag=bimobject-20&linkCode=ogi&th=1&psc=1
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Sárgaréz
Tervezés helye
Egyesült Államok
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Csapok, rózsák, rézáru
UNSPSC név
Plumbing fixtures
UNSPSC kód
3018
CSI MasterFormat 2014 kód
22 40 00
CSI MasterFormat 2014 név
Plumbing Fixtures
Termék elérhetősége
Észak-Amerika
Egyesült Államok
Hasonló termékek
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Letöltés
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Letöltés
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Letöltés
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Letöltés
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
Letöltés
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
Letöltés