Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
jaclo/products/eb8fd04c-82da-46a7-b57b-2ca0bafadc8b
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Csapok, rózsák, rézáru
Jaclo S211 10in Square Rain Machine Shower Head
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
Jaclo
Követés
Jaclo S211 10in Square Rain Machine Shower Head
1/2" IPS adjustable brass ball joint to adjust angle of shower head.
10" X 10" square all brass body with 100 easy clean rubber jets.
Available flow rates: 2.5, 2.0, 1.75 & 1.5 GPM.
As Featured on Amazon.com
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
Technical Details
Part Number: S211-PCH
Shape: square
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
Jaclo-S211-10in-Square-Rain-Machine-Shower-Head
Termékcsalád
Plumbing Fixture
Termékcsoport
Shower Head
Típus
Dokumentáció (csak információ)
Megjelenés dátuma
2019-02-20
Verziószám
1
Linkek
Linkek
Termékadatlap
https://www.amazon.com/dp/B00HX4HGJO?tag=bimobject-20&linkCode=ogi&th=1&psc=1
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Tervezés helye
Egyesült Államok
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Csapok, rózsák, rézáru
UNSPSC név
Plumbing fixtures
UNSPSC kód
3018
CSI MasterFormat 2014 kód
22 40 00
CSI MasterFormat 2014 név
Plumbing Fixtures
Termék elérhetősége
Észak-Amerika
Egyesült Államok
Hasonló termékek
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Letöltés
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Letöltés
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Letöltés
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Letöltés
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
Letöltés
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
Letöltés