Termékek közzététele
JANSEN CONNEX bloc window
JANSEN CONNEX bloc window
JANSEN CONNEX bloc window
    Jansen AG

    JANSEN CONNEX bloc window

    The narrow face of the frames of the new CONNEX bloc wood/metal window ensures light-flooded space. By using wood on the inside, CONNEX bloc contributes to a comfortable room climate but is also protected on the outside thanks to the aluminium facing. With CONNEX bloc, our system family of wood/metal windows is extended by another outstanding product. The tried-and-tested cube system can be extended in a few steps to make up the bloc system. To do this, only four additional components are needed: outer frame, glazing bar, glazing pads and clips. The wood contour remains unchanged, and CONNEX bloc provides even more practical benefits.

    Specifikáció
    • 03-10-01-01

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóJansen_CONNEX_bloc_window
    • TermékcsaládWood-Metal systems
    • TermékcsoportDoors & Windows
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-04-20
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeSvájc
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Casement Window
    • IFC besorolásAblak
    • ETIM-kódEC003536
    • ETIM-névWindow (complete with frame)
    • UNSPSC névWindows
    • UNSPSC kód301716
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_98_96
    • Uniclass 2015 leírásWood window units
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 névMetal-Clad Wood Windows
    • OmniClass szám23-17 13 15
    • OmniClass névWood Windows
    • CSI UniFormat II kódB2020
    • CSI Uniformat II névExterior Windows