Termékek közzététele
JANSEN CONNEX cube window
JANSEN CONNEX cube window
JANSEN CONNEX cube window
    Jansen AG

    JANSEN CONNEX cube window

    The CONNEX cube wood/metal window combines the advantages of wood as a natural material with the good weather resistance of an aluminium outer skin. The window has an attractive appearance: wood on the inside creates a cosy atmosphere; the external aluminium facing – anodised or paint coated – can be adapted to individual client requirements.The CONNEX cube system fulfils the most demanding requirements regarding thermal and sound insulation. Every house with wood-metal windows is "warmly dressed" in winter and the heating works in slow gear. CONNEX cube windows offer a favourable price/performance ratio; they are practically maintenance-free and have a long service life.

    Specifikáció
    • 03-10-01-02

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóJansen_CONNEX_cube_window
    • TermékcsaládWood-Metal systems
    • TermékcsoportDoors & Windows
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-09-07
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeSvájc
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Casement Window
    • IFC besorolásAblak
    • ETIM-kódEC003536
    • ETIM-névWindow (complete with frame)
    • UNSPSC névWindows
    • UNSPSC kód301716
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_98_96
    • Uniclass 2015 leírásWood window units
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 névMetal-Clad Wood Windows
    • OmniClass szám23-17 13 15
    • OmniClass névWood Windows
    • CSI UniFormat II kódB2020
    • CSI Uniformat II névExterior Windows