Termékek közzététele
JANSEN CONNEX legno window
JANSEN CONNEX legno window
JANSEN CONNEX legno window
    Jansen AG

    JANSEN CONNEX legno window

    With Connex legno, Jansen offers a window system made of wood, the classic and ecological material, that fulfils today's exacting demands. The wooden contours are identical to those of CONNEX cito, which means only one tool set is needed for two window systems.The CONNEX wood windows ensure optimum resistance to wind, rain and snow. In terms of thermal insulation, wood is unique as a material. The wood window, which is suitable for different colours and stain finishes, is an excellent choice for new buildings, conversions, refurbishments and listed buildings.

    Specifikáció
    • 03-10-01-03

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóJansen_CONNEX_legno_window
    • TermékcsaládWood-Metal systems
    • TermékcsoportDoors & Windows
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-04-20
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeSvájc
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Casement Window
    • IFC besorolásAblak
    • ETIM-kódEC003536
    • ETIM-névWindow (complete with frame)
    • UNSPSC névWindows
    • UNSPSC kód301716
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_98_96
    • Uniclass 2015 leírásWood window units
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 névMetal-Clad Wood Windows
    • OmniClass szám23-17 13 15
    • OmniClass névWood Windows
    • CSI UniFormat II kódB2020
    • CSI Uniformat II névExterior Windows