Termékek közzététele
JANSEN JANISOL  60 fire protection window
JANSEN JANISOL  60 fire protection window
JANSEN JANISOL  60 fire protection window
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL 60 fire protection window

    The JANSEN JANISOL 60 fire protection window for windows and fixed glazing as well as the systems for doors and fixed glazing round off the fire safety product range. The system meets fire resistance class E/EW45 for window applications as well as E/EW30 for fixed glazing. The window has an installation depth or 60 mm (window frame) or 64 mm (window casement) and has the same face as the JANSEN JANISOL 60 window. It also impresses thanks to its simple and efficient processing.

    Specifikáció
    • 01-01-04-01

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóJansen_Janisol_1_fire_protection_window
    • TermékcsaládSmoke and fire protection steel systems
    • TermékcsoportDoors & Windows
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-06-30
    • Verziószám4
    • Mélység (mm)60
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeSvájc
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Casement Window
    • IFC besorolásAblak
    • ETIM-kódEC003536
    • ETIM-névWindow (complete with frame)
    • UNSPSC névWindows
    • UNSPSC kód301716
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_98_83
    • Uniclass 2015 leírásSteel window units
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 névMetal Windows
    • OmniClass szám23-17 13 27 11
    • OmniClass névFire Rated Windows
    • CSI UniFormat II kódB2020
    • CSI Uniformat II névExterior Windows