Termékek közzététele
JANSEN JANISOL 60 door
JANSEN JANISOL 60 door
JANSEN JANISOL 60 door
JANSEN JANISOL 60 door
JANSEN JANISOL 60 door
JANSEN JANISOL 60 door
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL 60 door

    The high resistance of steel and stainless steel meansthey are perfect for heavily visited buildings such as schools, hospitals, sports centres and the like. Stainless steel adds a graceful look and reduces maintenance to a minimum. JANSEN JANISOL 60 stainless steel is therefore the right choice for shopping malls, railway stations, banks and hotels.

    Specifikáció
    • 01-02-02-01

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóJansen_janisol_60_door
    • TermékcsaládInsulated steel systems
    • TermékcsoportDoors & Windows
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-08-08
    • Verziószám4
    • Mélység (mm)60
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeSvájc
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Nyíló ajtók
    • IFC besorolásAjtó
    • ETIM-kódEC003534
    • ETIM-névExterior door (complete with frame)
    • UNSPSC névDoors
    • UNSPSC kód301715
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_24_52
    • Uniclass 2015 leírásMetal doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 névMetal Doors
    • OmniClass szám23-17 11 13 15
    • OmniClass névSteel Doors
    • CSI UniFormat II kódB2030
    • CSI Uniformat II névExterior Doors