Termékek közzététele
Oak Attebo
Kährs

Oak Attebo

The cigarillo brown nuances featured in this 3-strip oak floor from the Götaland Collection are enhanced by flashes of rich charcoal and burnt embers, resulting in a moderately rich colour variation and a refined expression. Occasional saw marks accentuate the floor’s restored appearance. Each board is meticulously hand-scraped and carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the timber. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic full plank look and feel.
Specifikáció
  • Kährs 15 mm Oil Bevelled 4-sided Handscraped Brushed Saw Marks 153N66EK04KW240
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóoakattebo595956
  • TermékcsaládKährs Original
  • TermékcsoportGötaland Collection
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-05-02
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)15
  • Szélesség (mm)2419
  • Mélység (mm)196
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagTölgyfa
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Fapadló
  • IFC besorolásFloor
  • Uniclass 2015 kódSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 leírásWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFlooring
  • OmniClass szám23-15 17 13 11
  • OmniClass névWood Flooring
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
Hasonló termékek