Termékek közzététele
Oak Biscuit FSC
Kährs

Oak Biscuit FSC

The dusty blonde hues in this single-strip, FSC-certified oak floor from the Living Collection enhance the natural rays present in the timber for a distinctive expression. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the texture of the wood. Four-sided micro-bevelling at the edges ensures a classic full plank look and feel. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear.
Specifikáció
  • Kährs 7 mm Matt Lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 37101AEK1DFW 0
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóoakbiscuitfsc586416
  • TermékcsaládKährs Linnea
  • TermékcsoportLiving Collection
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-05-02
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)7
  • Szélesség (mm)1225
  • Mélység (mm)118
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagTölgyfa
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Fapadló
  • IFC besorolásFloor
  • Uniclass 2015 kódSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 leírásWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFlooring
  • OmniClass szám23-15 17 13 11
  • OmniClass névWood Flooring
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
Hasonló termékek