Termékek közzététele
FL AGOR PRO 200W NW floodlight
FL AGOR PRO 200W NW floodlight
FL AGOR PRO 200W NW floodlight
FL AGOR PRO 200W NW floodlight
FL AGOR PRO 200W NW floodlight
FL AGOR PRO 200W NW floodlight
    Kanlux

    FL AGOR PRO 200W NW floodlight

    Kanlux AGOR PRO floodlights are a modern and durable lighting solution, ideal for areas such as sports facilities, production halls or facades of industrial or warehouse buildings. They are available in three power ratings: 100W, 150W and 200W and in symmetrical (140 lm/W) and asymmetrical (135 lm/W) versions. Thanks to the IP65 tightness class and IK08 durability, they effectively resist external factors. Solid construction made of cast aluminum, reinforced radiator and angle adjustment up to 270° ensure long life and versatility. They operate in 4000K color and are covered by a 5-year warranty. Accessories in the form of a protective grid are available.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító38422
    • TermékcsaládFL AGOR PRO
    • TermékcsoportLighting
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-06-23
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)387
    • Szélesség (mm)346
    • Mélység (mm)98
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeKína
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)3.95
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
    • ETIM-kódEC001744
    • ETIM-névDownlight/spot/floodlight
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText