Termékek közzététele
Single lever basin mixer fitting for wall installation/squared

Single lever basin mixer fitting for wall installation/squared

IXMO Single lever basin mixer 59516011102, for wall installation/squared, extension 197 mm/IXMO Pure, chrome-plated
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító59516011102
  • TermékcsaládFittings
  • TermékcsoportWashbasin
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-02-14
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)74
  • Szélesség (mm)88
  • Mélység (mm)219
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)1.366
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru