Termékek közzététele
K-20211 Iron Plains® Round Drop-in/undermount bathroom sink
K-20211 Iron Plains® Round Drop-in/undermount bathroom sink
K-20211 Iron Plains® Round Drop-in/undermount bathroom sink
K-20211 Iron Plains® Round Drop-in/undermount bathroom sink
K-20211 Iron Plains® Round Drop-in/undermount bathroom sink
K-20211 Iron Plains® Round Drop-in/undermount bathroom sink
K-20211 Iron Plains® Round Drop-in/undermount bathroom sink
K-20211 Iron Plains® Round Drop-in/undermount bathroom sink
K-20211 Iron Plains® Round Drop-in/undermount bathroom sink
K-20211 Iron Plains® Round Drop-in/undermount bathroom sink
    Kohler

    K-20211 Iron Plains® Round Drop-in/undermount bathroom sink

    With its gently curved, organic shape, the Iron Plains sink combines distinctive style with the extreme durability, strength, and vintage soul of KOHLER enameled cast iron. This compact round basin is ideal for smaller baths and powder rooms. Two installation options - drop-in or under-mount - give you flexibility for a range of bathroom configurations.

    Features

    • Small round basin.
    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.
    • Overflow drain.

    Material

    • KOHLER® enameled cast iron.

    Installation

    • Drop-in or under-mount.

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKohler-K-20211
    • TermékcsaládSinks
    • TermékcsoportIron Plains® Round
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-12-01
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)6.31
    • Szélesség (hüvelyk)12
    • Mélység (hüvelyk)12
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÖntöttvas
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 leírásSinks
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks