Termékek közzététele
K-2210-G Caxton® Oval 17" x 14" Undermount bathroom sink with glazed underside
K-2210-G Caxton® Oval 17" x 14" Undermount bathroom sink with glazed underside
    Kohler

    K-2210-G Caxton® Oval 17" x 14" Undermount bathroom sink with glazed underside

    Highlight your bath or powder room counter with the elegant Caxton basin. Caxton creates a sleek transition from the smooth oval basin to just about any solid-surface countertop and features a glazed underside that matches the basin's color. This easy-to-clean and versatile sink complements contemporary and traditional bathrooms.  

    Features

    • Oval basin with glazed underside.
    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.
    • Fits standard 14- x 17-inch countertop cutout.

    Material

    • Vitreous china.

    Installation

    • Under-mount

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Specifikáció
    • Product Dimensions

      Length 19-1/4", Height 7-1/2", Width 16-1/4"

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítókohler-K-2210-G
    • TermékcsaládBathroom Sinks
    • TermékcsoportCaxton®
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-05-06
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSinks
    • UNSPSC kód30181504
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks