Termékek közzététele
K-2211 Caxton® Oval 19" x 15" Undermount bathroom sink with overflow
K-2211 Caxton® Oval 19" x 15" Undermount bathroom sink with overflow
    Kohler

    K-2211 Caxton® Oval 19" x 15" Undermount bathroom sink with overflow

    5.0/5 csillag5.0(5 vélemény)

    Caxton has a simple, streamlined design that's as versatile as it is attractive. This easy-to-clean sink combines the sleek look of an integrated basin with a timeless design that suits both traditional and modern bathroom decors. Caxton creates a sleek transition from the smooth oval basin to just about any solid-surface countertop.

    Features

    • Oval basin with unglazed underside.
    • Overflow drain.
    • Unglazed bottom of bowl.
    • Unglazed bottom of bowl

    Material

    • Vitreous china.

    Installation

    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.
    • Undermount.

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKohler-K-2211
    • TermékcsaládSinks
    • TermékcsoportCaxton® Oval
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-05-31
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)7.5
    • Szélesség (hüvelyk)17.25
    • Mélység (hüvelyk)21.25
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 leírásSinks
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks