Termékek közzététele
K-2238-1 Memoirs® Classic Classic 24" pedestal bathroom sink with single faucet hole
K-2238-1 Memoirs® Classic Classic 24" pedestal bathroom sink with single faucet hole
    Kohler

    K-2238-1 Memoirs® Classic Classic 24" pedestal bathroom sink with single faucet hole

    An elegant, timeless style defines the Memoirs collection with Classic design. Inspired by traditional furniture and architectural elements, this pedestal sink features decorative edges that resemble crown molding with its rich detailing and refined presence.

    FEATURES

    • Single faucet hole.
    • Refined rectangular basin.
    • Overflow drain.
    • Combination consists of the K-2239-1 basin and the K-2267 pedestal.
    • Coordinates with other products in the Memoirs collection.

    Material

    • Fireclay

    Installation

    • Pedestal

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKohler-K-2238-1
    • TermékcsaládSinks
    • TermékcsoportMemoirs®
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-08-29
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)34.38
    • Szélesség (hüvelyk)19.88
    • Mélység (hüvelyk)24.19
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFireclay
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 leírásSinks
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks