Termékek közzététele
Riff™ Cabinet knob
Kohler

Riff™ Cabinet knob

Inspired by the French and Spanish architecture of the historical American South, the Riff bathroom faucet and accessory collection offers a contemporary twist on traditional design. This cabinet knob combines quality craftsmanship with distinctive, classic lines to elevate your space with a timeless feel. Offering high design, the Riff collection is a true modern classic.

Features

  • Coordinates with other products in the Riff collection.

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Installation hardware included.

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-24433
  • TermékcsaládAccessories
  • TermékcsoportRiff™
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-07-04
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)1.12
  • Szélesség (hüvelyk)1.12
  • Mélység (hüvelyk)1.37
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • Uniclass 2015 kódPr_30_36_33
  • Uniclass 2015 leírásGeneral hardware
  • CSI MasterFormat 2014 kód06 41 93
  • CSI MasterFormat 2014 névCabinet and Drawer Hardware
  • OmniClass szám23-21 19 17 13
  • OmniClass névCasework Component Hardware