Termékek közzététele
K-2699-8 Bryant® Oval Drop-in bathroom sink with 8" widespread faucet holes
K-2699-8 Bryant® Oval Drop-in bathroom sink with 8" widespread faucet holes
    Kohler

    K-2699-8 Bryant® Oval Drop-in bathroom sink with 8" widespread faucet holes

    With its understated, straightforward design, Bryant complements both traditional and modern bathrooms. This Bryant sink is an attractive option for bathrooms with a classic, everyday appeal. Available in an array of KOHLER colors to match any bathroom decor.

    FEATURES

    • 8-inch center faucet holes.
    • Oval basin.
    • Overflow drain.

    Material

    • Vitreous china.

    Installation

    • Drop-in.

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKohler-K-2699-8
    • TermékcsaládSinks
    • TermékcsoportBryant®
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2011-06-21
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)7.62
    • Szélesség (hüvelyk)16.5
    • Mélység (hüvelyk)20.12
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 leírásSinks
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks