Termékek közzététele
Riff™ Widespread bathroom sink faucet
Kohler

Riff™ Widespread bathroom sink faucet

Inspired by the French and Spanish architecture of the historical American South, the Riff bathroom faucet collection offers a contemporary twist on traditional design. The distinctive, square lines will elevate your space with a timeless feel. Offering high design paired with thoughtful functionality, the Riff collection is a true modern classic.

Features

  • Two lever handles offer separate control of hot and cold water.
  • 4-15/16" (125 mm) spout reach.
  • 1.0 gpm (3.8 lpm) maximum flow rate at 60 psi (4.14 bar).
  • KOHLER ceramic disc valves exceed industry longevity standards for a lifetime of durable performance.
  • Clicker drain with tailpiece and overflow.
  • Coordinates with other products in the Riff collection.

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • For 8" - 16" (203 - 406 mm) centers.
  • Deck-mount.
  • Handles are preassembled on valves to simplify installation.
  • Flexible supply lines and quick-connect fittings simplify installation.

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-27399-4K
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportRiff™
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-09-26
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)6
  • Szélesség (hüvelyk)8
  • Mélység (hüvelyk)4.95
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets