Termékek közzététele
Riff® Wall-mount bath spout
Kohler

Riff® Wall-mount bath spout

Inspired by the French and Spanish architecture of the historical American South, the Riff bathroom faucet collection offers a contemporary twist on traditional design. The distinctive, square lines will elevate your space with a timeless feel. Offering high design paired with thoughtful functionality, the Riff collection is a true modern classic.

Features

  • Non-diverter spout with slip-fit connection
  • 7-13/16" (198 mm) spout reach
  • 1-1/4" (31.8 mm) max hole diameter
  • Coordinates with other products in the Riff collection

    Material

    • Premium metal construction for durability and reliability
    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

    Installation

    • Wall-mount

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKohler-K-27407
    • TermékcsaládFaucets
    • TermékcsoportRiff™
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-02-28
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)3.1
    • Szélesség (hüvelyk)3
    • Mélység (hüvelyk)7.8
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • ETIM-kódEG015610
    • ETIM-névValves/taps/controls
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets