Termékek közzététele
K-2971-KS Rite-Temp® HiFlow Rite-Temp(R) 3/4" pressure-balancing single-handle with screwdriver stops
Kohler

K-2971-KS Rite-Temp® HiFlow Rite-Temp(R) 3/4" pressure-balancing single-handle with screwdriver stops

This Rite-Temp pressure-balancing valve works behind the scenes to prevent scalding and thermal shock for optimal comfort. Additionally, the unit features a diaphragm design that virtually eliminates freeze-ups from contamination and water debris. When paired with compatible trim, this valve delivers a high-temperature limit stop and an optimal comfort zone, so you can set a maximum high and then find and maintain your desired water temperature.

FEATURES

  • Pressure-balance diaphragm technology provides reliable anti scald protection and maintains mixed water temperature within +/- 3 degrees Fahrenheit.
  • Maximum flow rate of 13.0 gpm at 45psi - ideal for multiple outlet shower installations or rapid bath filling.
  • 3/4-inch NPT connections.
  • Integral shut-off valve stops.
  • Adjustable high-temperature limit stop to control maximum temperature.
  • Deep rough-in kits are available – refer to individual trim design.
  • Requires valve trim (sold separately).

Material

  • Forged brass construction.

Installation

  • Cartridge is reversible for installations where hot and cold supplies are reversed.
  • Requires K-9663 twin ell (sold separately) when using a diverter spout.

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-2971-KS
  • TermékcsaládValves
  • TermékcsoportRite-Temp®
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma1983-07-07
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)6
  • Szélesség (hüvelyk)8
  • Mélység (hüvelyk)2.25
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • Uniclass 2015 kódPr_65_54_93
  • Uniclass 2015 leírásValve accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 névControl Valves
  • OmniClass szám23-27 31 00
  • OmniClass névValves