Termékek közzététele
K-7396 3" ceiling-mount single-function rainhead arm and flange
Kohler

K-7396 3" ceiling-mount single-function rainhead arm and flange

Designed to install directly to the ceiling of your bath or shower, this straight showerarm provides a solid mount for a variety of rain-simulating showerheads. It features brass construction for durability and includes a decorative flange. Available in an array of colors to match any bathroom decor.

  • FEATURES
  • 1/2'' NPT connections.
  • Includes flange.
  • 3'' (76 mm) straight shower arm.
  • Material
  • Brass construction.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.
  • Installation
  • Ceiling-mount.

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Specifikáció
  • Product dimensions:

    L 3-3/4", H 3-3/4"W 2-1/4"

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítókohler-K-7396
  • TermékcsaládShower Fittings
  • TermékcsoportShower Arm
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-05-06
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 leírásShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Fixtures
  • OmniClass szám23-31 17 19
  • OmniClass névShower Head Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures