Termékek közzététele
K-R76214-4D Rubicon® single-handle bathroom faucet
Kohler

K-R76214-4D Rubicon® single-handle bathroom faucet

Drawing inspiration from Art Deco style, Rubicon blends clean lines with subtle curves for a versatile and contemporary design. Its streamlined look is easy to clean and complements a variety of modern bathrooms.

FEATURES

  • Single lever handle is simple to use and makes adjusting water temperature easy.
  • Premium KOHLER finishes with ScratchSheild™ technology withstands even the toughest daily use.
  • Compatible with 1- or 3-hole sinks.
  • One-piece, self-contained ceramic disc valve allows both volume and temperature control.
  • Ceramic disc valves exceed industry longevity standards, ensuring durable performance for life.

Material

  • Premium material for durability and reliability.

Installation

  • Simplified faucet assembly; mounting hardware requires no special tools.

Water Conservation & Rebates

  • 1.2 gpm (gallons per minute) flow rate.

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Specifikáció
  • Product Dimensions

    Length 5", Height 7-1/16"Width 5-13/16"

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítókohler-K-R76214-4D
  • TermékcsaládSink Faucets
  • TermékcsoportRubicon®
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-05-06
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagCsiszolt króm
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru