Termékek közzététele
Riff® Rite-Temp® valve trim
Kohler

Riff® Rite-Temp® valve trim

Inspired by the French and Spanish architecture of the historical American South, the Riff bathroom faucet collection offers a contemporary twist on traditional design. The distinctive, square lines will elevate your space with a timeless feel. High design paired with thoughtful functionality, the Riff collection is a true modern classic. Pair this trim with a Rite-Temp® pressure-balancing valve, which maintains your desired water temperature during pressure fluctuations.

Features

  • A single handle controls both on/off activation and temperature setting
  • ADA-compliant ergonomic handle
  • Coordinates with other products in the Riff collection

Material

  • Premium material construction with metal handle ensures reliability and durability
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Requires a valve or valve combination: Rite-Temp® K-304 valve series, K-8304 valve and cartridge kit series, K-8300 series valve body rough-in with K-8305 series cartridges, or K-2971-KS 3/4" pressure-balancing valve (sold separately)
  • Wall-mount

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Specifikáció

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-TS23952-4
  • TermékcsaládAccessories
  • TermékcsoportRiff™
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-04-20
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)6.47
  • Szélesség (hüvelyk)6.47
  • Mélység (hüvelyk)4.16
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • ETIM-kódEG017910
  • ETIM-névAccessories for sanitary devices
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 névToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass szám23-31 25 00
  • OmniClass névToilet and Bath Specialties