Termékek közzététele
12:38 HT 80x60 cm
Lekolar

12:38 HT 80x60 cm

Our student desks 12:38 fits in at all provides occasions. You can get 12:38 in a variety of colors, both laminate and stands. Laminate is a coating that provides an impact and scratch resistant surface. The laminate is easy to keep clean and is both heat and water resistant. Getting 12:38 with soft rounded corners are also now possible. Adjustable feet to get the best feel and quality. Standard colors are delivered quickly from our central warehouse in Osby.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító32199
  • Termékcsalád12:38
  • TermékcsoportTable HT
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-02-06
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)720
  • Szélesség (mm)800
  • Mélység (mm)600
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagLaminált
  • Másodlagos anyagFém
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56