Termékek közzététele
Quantum DIN Rail Panel

Quantum DIN Rail Panel

Configurable Lighting Control panels are pre-assembled and tested power panels that are configurable to control multiple load types. Safe panel design offers ease of use with a separate control equipment compartment for link management and interfacing with other systems.

Lépjen kapcsolatba a Lutron Electronics céggel

Specifikáció
  • Type DIN Panels
    Environment Indoor
    Amp Rating 10 amps to 125 amps
    Depth 4.2" to 5.7"
    Height 36.7" to 63.5"
    Voltage 220 V to 240 V
    Width 18" to 19.1"

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítólutron-quantum-dinrail
  • TermékcsaládLighting Controls
  • TermékcsoportQuantum
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-22
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Másodlagos anyagMűanyag
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Controls
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 09 26
  • CSI MasterFormat 2014 névLighting Control Panelboards
  • OmniClass szám23-27 15 21 11
  • OmniClass névBuilding Lighting Control Panel